ZHCY180 April   2021 CC1312R7 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652P7 , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP

 

  1. 内容概览
  2. 引言
  3. 设计注意事项
  4. 无线协议
  5. Zigbee
  6. Thread
  7. Zigbee 和 Thread 之间的相似之处
  8. Zigbee 和 Thread 之间的区别
  9. 10CHIP 项目
  10. 11结论
  11. 12参考文献
  12. 13重要声明

设计注意事项

家居和商业楼宇自动化产品及生态系统需满足截然不同的客户需求。例如,家居客户可能会接受产品偶尔出现不稳定,而商业楼宇运营商则需要订立有关现场支持服务的合同。楼宇运营商可能希望构建定制聚合服务,但对于家居客户而言,即使在业余时间有这方面的爱好,也不会有此类需求。

家居客户和商业楼宇自动化客户之间的相似之处也不应忽视。两者均需要遵循其所在地理区域的法规限制。若要实现所有节点均可达,需关注流量标准和网络拓扑。并且,协议级的互操作性至关重要。这些客户都会对 Zigbee®、Thread®、Wi-Fi® 和低功耗蓝牙® 等现有技术感兴趣。