ZHCY154B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   IQ 的影响因素
  5.   为何低 IQ 会带来新的挑战
    1.     瞬态响应
    2.     纹波
    3.     噪声
    4.     芯片尺寸和解决方案面积
    5.     泄漏和亚阈值操作
  6.   如何打破低 IQ障碍
    1.     解决瞬态响应问题
    2.     解决开关噪声问题
    3.     解决其他噪声问题
    4.     解决芯片尺寸和解决方案面积问题
    5.     解决泄漏和亚阈值操作问题
  7.   电气特性
    1.     18
    2.     避免低 IQ 设计中潜在的系统缺陷
    3.     实现低 IQ,但不失去灵活性
    4.     减少外部元件数量,从而降低汽车应用中的 IQ
    5.     支持系统级低 IQ 的智能开启或启用功能
  8.   结语
  9.   低 IQ 的主要产品类别

实现低 IQ,但不失去灵活性

灵活性是低功耗应用设计的关键。其中一个示例是改变输出电压值。传统方法是使用可调的外部反馈分压器,但这不仅会导致较高的不准确性,还会导致较高的 IQ。现代纳安级功率转换器使用 R2D 接口(图 21),这些接口可在不消耗额外电流的情况下实现输出电压的数字化设置,因为该功能将在启动器件后关闭。

GUID-20210902-SS0I-K3QP-3ZMW-FPLDFB7DRPNN-low.gif图 21 R2D 接口。