ZHCUBX3A November 2023 – April 2024
当电源要求超过 USB 限值时,需要使用外部电源。
F28P55X 实验板套件随附 USB 电缆,设计为通过 USB 供电。但在极端情况下,电路板/controlCARD 在 500mA (USB 3.0 - 900mA) 时可能需要超过 5V 的功率,计算机的 USB 端口无法提供。如果集线站添加了其他电路,更有可能发生这种情况。在这种情况下,TI 建议使用 5V 外部电源(2.5mm 内径 x 5.5mm 外径)并将其插入 J1。兼容电源包括:
5V 电源不稳定可能导致器件复位。
TMDSCNCD28P55X controlCARD 上的 5V 电源轨可从板载 USB 连接器供电,或从 TMDSHSECDOCK 等基板供电。controlCARD 上的开关器件自动为 controlCARD 选择 5V 输入电源,无需用户配置。
基板 5V 电源断电或故障会导致自动开关从两个电源断开连接几毫秒。这种瞬时断电可能导致 MCU 欠压,触发器件复位。要避免这种情况,请确保在代码执行期间基板电源保持为 0V 或 5V。
有关更多信息,请参阅SPRZ545。