ZHCUBX3A November   2023  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 硬件参考
    2. 2.2 硬件快速设置指南
      1. 2.2.1 配置 1:独立
      2. 2.2.2 配置 2:外部 5V 电源
    3. 2.3 勘误
      1. 2.3.1 警告、注释和勘误
      2. 2.3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
    4. 2.4 模数转换器 (ADC) 的评估
  7. 3软件
    1. 3.1 使用 controlCARD
    2. 3.2 实验软件
    3. 3.3 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

硬件参考

GUID-20231017-SS0I-5XVC-R9DC-WTTKMTGQ9NCC-low.svg图 2-1 controlCARD 上的主要元件 - 正面
GUID-20231017-SS0I-S8NG-GLMH-J989LKNRXWFP-low.svg图 2-2 controlCARD 上的主要元件 - 背面
表 2-1 硬件连接
连接器
J1FSI 接头
J2Type-C USB 连接器 — 数据外设至 MCU

此连接器支持 DRP 以实现主机模式 (DFP) 和器件模式 (UFP) 之间的动态切换。

J3仿真/UART 连接器/电源 - USB-C 连接器用于通过 MSP432 逻辑提供 XDS110 仿真和 USB 转 UART (SCI) 通信。S4 确定 MCU 启用哪些连接。
USB-C 连接器还为 controlCARD 供电。
表 2-2 LED
LED
D1由 GPIO31 的负逻辑控制(红色)。
D2由 GPIO34 的负逻辑控制(红色)。
D3当板载 LDO (U4) 向 controlCARD 提供 3.3V 电压时亮起(绿色)。
D4/D5LED 由 XDS110 控制。
D6为 controlCARD 提供 5V 功率时亮起(红色)
(可通过 USB-C 连接器或通过外部 HSEC 连接器提供 5V)。
D7JTAG 逻辑上电时亮起(绿色)。
D8当 USB 数据连接器 (J2) 在主机模式 (DFP) 下运行时亮起。
D9/D10板载变压器的输出。
表 2-3 电阻器和电容器
电阻器和电容器
R26-R52ADC RC 输入滤波器电阻器:可用于在 ADC 的输入上创建 RC 滤波器的系列电阻器。
C29-C55ADC RC 输入滤波电容器:可选电容器,默认情况下未安装,用于输入的 ADC RC 滤波器。
表 2-4 开关
开关
S1 引导模式开关:控制 F28P55x 器件的引导选项,请参阅表 3-6。有关完整的说明,请参阅器件特定数据表。
S2 复位开关:连接到 F28P55x 器件 XRSn 线路的开关。按下此按钮会将器件复位拉低。
S3

ADC VREFHI 控制开关:

  • 左侧位置 — ADC 配置为使用外部电压基准。

  • 右侧(默认)位置 — ADC 配置为使用内部电压基准,可选择 0V 至 3.3V 或 0V 至 2.5V。
S4 隔离式仿真和 UART 通信使能开关:
S4 位置 1 – USB JTAG 启用:
  • 开(默认)– 来自嵌入式 XDS110 仿真逻辑的所有 4 个 JTAG 信号都穿过隔离栅并连接到 MCU。当使用嵌入式 XDS110 仿真器对 MCU 进行调试或编程时,该设置有效。
  • 关 – 来自嵌入式 XDS110 仿真逻辑的 4 个 JTAG 信号会穿过隔离栅,并且不会连接到 MCU。当此器件从闪存引导、直接从外设引导,或使用外部 JTAG 仿真器时,此设置有效。
S4 位置 2 – USB UART 通信启用:
  • 开(默认)– C2000 MCU GPIO28 连接到嵌入式 XDS110。允许对计算机 COM 端口进行 UART 通信。但在这个位置,GPIO28 和 GPIO29 将保留供 COM 端口使用。180 引脚 controlCARD 连接器上的相应引脚无法用于其他功能。
  • 关 – C2000 MCU GPIO28 未连接到嵌入式 XDS110。180 引脚 controlCARD 连接器上的相应引脚可用于其他功能。
表 2-5 测试点
测试点
TP1F28P55X 器件的 XRSn:连接到 F28P55x 器件的 XRSn 引脚
TP2HSEC 5.0V 输入:向 controlCARD 提供的 5.0V 输入
TP3滤波数字 3.3V:为 F28P55x 器件提供数字电源
TP4滤波模拟 3.3V:为 F28P55x 器件提供模拟电源
TP5滤波 1.2V:F28P55x 器件的 VDD 内核电源
TP6器件接地
TP7USB 5.0V 输入:这是来自 USB-C 连接器的 5V 电源
TP8未滤波 3.3V:为 MSP432 器件供电
TP9USB GND 输入:从 USB-C 连接器接地
TP10未滤波 3.3V:5V 至 3.3V LDO 的输出,为电路板 F28P55x 侧提供 3.3V 电源
TP115V 输入:电源选择开关的输出
注: 在 controlCARD 的正面,测试点由其信号网络名称指示。
在 controlCARD 的背面,测试点由其 TP 位号指示。
表 2-6 S3,引导模式选择
模式开关位置 1(左侧开关,GPIO24)开关位置 2(右侧开关,GPIO32)从……引导
000(关)0(关)并行 I/O
010(向下,默认)1(向上,默认)SCI/等待引导
021(开)0(关)CAN
031(开)1(开)闪存/USB