ZHCUBX1 April   2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F280013x/15x 和 F28P55x 的特性差异
    1. 1.1 F280013x/15x 和 F28P55x特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 80 引脚 PN/PNA 和 64 引脚 PM 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 F280013x/15x 和 F28P55x 之间针对新 PCB 和现有 PCB 的 80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 迁移
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P55x 中的新特性
      1. 3.1.1 高级加密标准 (AES)
      2. 3.1.2 通用串行总线 (USB)
      3. 3.1.3 可配置逻辑块 (CLB)
      4. 3.1.4 实时固件更新 (LFU)
      5. 3.1.5 可编程增益放大器 (PGA)
      6. 3.1.6 ERAD
      7. 3.1.7 FSI
      8. 3.1.8 5V 失效防护 IO
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 PLL
      2. 3.5.2 PIE 通道映射
      3. 3.5.3 Bootrom
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 LDO/VREG
      2. 3.6.2 POR/BOR
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
    9. 3.9 模拟多路复用更改
  7. 4从 F280013x/15x 到 F28P55x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5与 F28P55x 中的新特性相关的特定用例
    1. 5.1 AES
    2. 5.2 PGA
    3. 5.3 USB
  9. 6EABI 支持
    1. 6.1 闪存 API
  10. 7参考资料

LDO/VREG

F280015x 和 F28P55x 都支持内部和外部 VREG,以通过 VREGENZ 引脚选择 1.2V 电源。但是,只有 F280013xV 支持外部 VREG 选项,并且具有 VREGENZ 引脚。所有其他 F280013x 器件使用 GPIO 替换了此选项。对于 F28P55x,所有封装都有一个 VREGENZ 引脚。