ZHCUBX1 April   2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F280013x/15x 和 F28P55x 的特性差异
    1. 1.1 F280013x/15x 和 F28P55x特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 80 引脚 PN/PNA 和 64 引脚 PM 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 F280013x/15x 和 F28P55x 之间针对新 PCB 和现有 PCB 的 80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 迁移
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P55x 中的新特性
      1. 3.1.1 高级加密标准 (AES)
      2. 3.1.2 通用串行总线 (USB)
      3. 3.1.3 可配置逻辑块 (CLB)
      4. 3.1.4 实时固件更新 (LFU)
      5. 3.1.5 可编程增益放大器 (PGA)
      6. 3.1.6 ERAD
      7. 3.1.7 FSI
      8. 3.1.8 5V 失效防护 IO
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 PLL
      2. 3.5.2 PIE 通道映射
      3. 3.5.3 Bootrom
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 LDO/VREG
      2. 3.6.2 POR/BOR
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
    9. 3.9 模拟多路复用更改
  7. 4从 F280013x/15x 到 F28P55x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5与 F28P55x 中的新特性相关的特定用例
    1. 5.1 AES
    2. 5.2 PGA
    3. 5.3 USB
  9. 6EABI 支持
    1. 6.1 闪存 API
  10. 7参考资料

可编程增益放大器 (PGA)

F28P55x 增加了 3 个与 ADC 内联的可编程增益放大器 (PGA)。PGA 支持单位增益和从 2 到 64 的 2 的倍数增益,可用于放大小信号源,以利用片上 ADC 的全动态范围。还支持后增益滤波。虽然 PGA 也存在于 TMS320F28004x 器件上,但这是一种新类型,请参阅 F28P55x 文档以了解支持的完整功能集。