ZHCUBV5 April 2024
成功创建 x509 证书二进制文件并使用 OpenSSL 签名后,即可使用 TRACE32 脚本执行 HSM JTAG 解锁过程。首先,请联系您当地的 TI FAE 以获取定制的 Jacinto7 TRACE32 脚本包。获取 TI 脚本包后,导航到以下文件夹位置 ~/t32/cmm-ti/cmm-dra/cmm-tda4v_j721s2/x_gel_to_cmm/ 并设置位于 “J721S2_secure_unlock.cmm” 脚本中的以下参数。
修改 “J721S2_secure_unlock.cmm” 脚本后,保存更改,让 Jacinto7 器件上电,然后使用 "Do" 命令通过 TRACE32 执行该脚本。成功执行脚本和 JTAG 解锁序列后,您应该会在 TRACE32 区域窗口中看到以下字符串: “unlock response was : 0xDEAD3A17”(请参阅图 2-8)。