ZHCUBV5 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 使用 Jacinto7 启用安全功能的器件解锁 JTAG
  5. 2使用 TRACE32 针对 HSM 内核解锁 JTAG 的步骤
    1. 2.1 修改 SCI 客户端默认安全电路板配置
      1. 2.1.1 PROCESSOR-SDK-RTOS
      2. 2.1.2 PROCESSOR-SDK-LINUX
    2. 2.2 构建 SCI 客户端安全电路板配置
      1. 2.2.1 PROCESSOR-SDK-RTOS
      2. 2.2.2 PROCESSOR-SDK-LINUX
    3. 2.3 修改二级引导加载程序的 x509 证书
      1. 2.3.1 Windows 构建环境
      2. 2.3.2 Ubuntu 构建环境
    4. 2.4 构建二级引导加载程序
    5. 2.5 验证二级引导加载程序和 TIFS 正在执行
    6. 2.6 创建带调试扩展的可下载 x509 证书
    7. 2.7 执行 TRACE32 解锁脚本
    8. 2.8 使用 TRACE32 连接 HSM 内核

构建 SCI 客户端安全电路板配置

修改安全电路板配置结构后,下一步是构建 SCI 客户端电路板配置。‌如果您选择使用二级引导加载程序 (SBL) 进行引导,请继续阅读介绍如何执行此构建的 “PROCESSOR-SDK-RTOS” 一节。另外,如果您选择使用二级程序加载程序 (SPL) 进行引导,请继续阅读 “PROCESSOR-SDK-LINUX” 一节。