ZHCUBT4A September   2023  – March 2024 LM70880-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入接头
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 开关
        2. 3.1.3.2 负载瞬态响应
        3. 3.1.3.3 线路瞬态响应
        4. 3.1.3.4 通过 EN 启动和关断
        5. 3.1.3.5 通过 VIN 启动
      4. 3.1.4 波特图
      5. 3.1.5 CISPR 25 EMI 性能
      6. 3.1.6 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 元件图
      2. 4.2.2 多层叠
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
      1. 6.1.1 开发支持
      2. 6.1.2 PCB 布局资源
      3. 6.1.3 热设计资源
  12. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  13. 8修订历史记录

物料清单

表 4-1 物料清单
数量参考设计说明器件型号制造商
1 C1 电容器,铝,33µF,100V,1Ω,AEC-Q200 EEE-TG2A330P Panasonic
1 C2 电容器,陶瓷,2.2μF,100V,X7S,1206,AEC-Q200 CGA5L3X7S2A225K160AB TDK
2C3、C25电容器,陶瓷,0.1μF,100V,X7R,0603,AEC-Q200GCJ188R72A104KA01DMurata
6 C4、C5、C8、C9、C10、C11 电容器,陶瓷,4.7μF,100V,X7S,1210,AEC-Q200 GCM32DC72A475KE02L Murata
CGA6M3X7S2A475K200AB TDK
1 C6 电容器,陶瓷,0.1μF,10V,X7R,0402,AEC-Q200 C0402C104K8RACAUTO Kemet
1 C7 电容器,陶瓷,4.7μF,10V,X7R,0603 GRM188Z71A475ME15D Murata
1 C12 电容器,陶瓷,0.1µF,25V,X7R,0402 Std Std
4 C14、C15、C16、C17 电容器,陶瓷,47μF,10V,X7R,1210 GRM32ER71A476KE15L Murata
1 C20 电容器,陶瓷,0.1μF,50V,X7R,0603,AEC-Q200 CGA3E2X7R1H104K080AA TDK
1 C22 电容器,陶瓷,33pF,50V,C0G/NP0,0402,AEC-Q200 GCM1555C1H330JA16D Murata
1 C23 电容器,陶瓷,47pF,50V,C0G/NP0,0402,AEC-Q200 CGA2B2C0G1H470J050BA TDK
1 C24 电容器,陶瓷,6800pF,50V,X7R,0402,AEC-Q200 CGA2B2X7R1H682K050BA TDK
3J1、J3、J4端子块,2 针位,5mm,THStdStd
1J2接头,100mil,11 × 1,Au,THStdStd
1L1电感器,1μH,12mΩ(典型值),5.3A,4.1mm × 4.1mm × 2.1mm(典型值),AEC-Q20074438356010Wurth
1L2共模扼流圈,700Ω(在 100MHz 时),4A,15mΩ,7.0mm × 6.0mm × 3.8mm(典型值),AEC-Q200CM7060P701R-10Laird
1L3电感器,3.3μH,5.9mΩ,10.1A,6.71mm × 6.51mm × 6.1mm(典型值),AEC-Q200XGL6060-332MECCoilcraft
1 R1 电阻器,贴片,0Ω,1/8 W,1%,0805 Std Std
1 R2 电阻器,贴片,100kΩ,1/10 W,1%,0603 Std Std
1 R3 电阻器,贴片,100kΩ,1/16 W,1%,0402 Std Std
2 R4、R19 电阻器,贴片,0Ω,1/5 W,1%,0402 Std Std
1 R5 电阻器,贴片,4mΩ,1W、1%,0508,AEC-Q200 KRL2012E-M-R004-F-T5 Susumu
1 R7 电阻器,贴片,20.5kΩ,1/16 W,1%,0402 Std Std
1 R10 电阻器,贴片,0Ω,1/10 W,1%,0603 Std Std
1 R12 电阻器,贴片,49.9Ω,1/16 W,1%,0402 Std Std
1 R13 电阻器,贴片,54.9kΩ,1/16 W,1%,0402 Std Std
1 R14 电阻器,贴片,5.76kΩ,1/16 W,1%,0402 Std Std
1R16电阻器,贴片,30.1kΩ,1/16 W,1%,0402StdStd
1R17电阻器,贴片,24.9kΩ,1/16 W,1%,0402StdStd
6TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6测试点,微型,SMT5019Keystone
1U1IC,LM70880-Q1 采用 VQFN-29 封装、具有超低 IQ 的 80V、8A 同步直流/直流降压控制器LM70880QRRXRQ1TI
1PCB1PCB,FR4,6 层,2ozPCB