ZHCUBT4A September   2023  – March 2024 LM70880-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入接头
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 开关
        2. 3.1.3.2 负载瞬态响应
        3. 3.1.3.3 线路瞬态响应
        4. 3.1.3.4 通过 EN 启动和关断
        5. 3.1.3.5 通过 VIN 启动
      4. 3.1.4 波特图
      5. 3.1.5 CISPR 25 EMI 性能
      6. 3.1.6 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 元件图
      2. 4.2.2 多层叠
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
      1. 6.1.1 开发支持
      2. 6.1.2 PCB 布局资源
      3. 6.1.3 热设计资源
  12. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  13. 8修订历史记录

EVM 特性

表 4-1 列出了电气特性。

表 3-1 电气性能特性
参数 测试条件: 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围,VIN 运行 8 48 72 V
空载时的输入电流 IIN-NL IOUT = 0A,PFM 连接到 VDDA,移除 UVLO VIN = 24V 37.5 µA
VIN = 48V 35.4
VIN = 72V 35.5
关断时的输入电流 IIN-OFF VEN = 0V VIN = 48V 5.5 µA
输出特性
输出电压,VOUT(1) 4.95 5 5.05 V
输出电流 IOUT VIN = 8V 至 72V,空气流量 = 100LFM(2) 0 8 A
输出电压调节,ΔVOUT 负载调整率 IOUT = 0A 至 8A 0.1%
线性调整率 VIN = 8V 至 72V 1%
输出电压纹波 VOUT-AC VIN = 48V,IOUT = 8A 10 mVrms
输出过流保护,IOCP VIN = 48V 10 A
软启动时间 tSS 3 ms
系统特性
开关频率 FSW-nom VIN = 48V 400 kHz
PFM 轻负载效率,ηLIGHT(1) IOUT = 1A VIN = 24V 89.9%
VIN = 48V 83.2%
VIN = 60V 80.6%
半负载效率 ηHALF IOUT = 4A VIN = 24V 93.6%
VIN = 48V 89.9%
VIN = 60V 88.2%
满载效率 ηFULL IOUT = 8A VIN = 24V 92.5%
VIN = 48V 90.5%
VIN = 60V 89.4%
LM70880-Q1 结温,TJ -40 150 °C
此 EVM 的默认输出电压为 12V。效率和其他性能指标会根据工作输入电压、负载电流、外部连接的输出电容器和其他参数而变化。
当工作输入电压高于 60V 时,建议的空气流量为 100LFM。