ZHCUBS6 January 2024
默认情况下,TSWDC155EVM 为 ADS9227EVM 提供 3.3V 电源(“3P3V”)。ADS9227EVM 具有 TPS61033 升压转换器,可将 3.3V 电源电压提升至 5.5V。向两个独立低压降稳压器 (LDO) 的输入端施加 5.5V 电源,以便推导出在 JP11 处于 [1-2] 位置时 ADS9227 所需的模拟和数字电源。U5 (TPS7A2050) 输出 5V,用于 AVDD_5V 电源。U6 (TPS7A2018) 输出 1.8V,由 AVDD_1V8 和 DVDD_1V8 电源共享。
通过在 JP11 上的 [2-3] 位置配置分流器,并将外部电源连接到端子块 J9,可以将 LDO 输入电压 (LDO_IN) 更改为 5.2V 至 5.5V 的外部源。在这种设置中,U7 (LM66100) 会在接线错误时提供反极性保护。
PGA855 可在 8V 至 36V 的较宽单电源电压范围,或者 ±4V 至 ±18V 的双电源电压范围内运行。PGA855 的正和负电源轨 (VS+ 和 VS-) 必须从外部工作台电源提供,并连接到 ADS9227EVM 上的端子块 J3。
图 3-5 显示了 ADS9227EVM 的电源树原理图。