ZHCUBP1 November   2023 BQ25756E

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 设备
      1. 2.4.1 设备设置
      2. 2.4.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.4.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

一般安全信息

为确保使用 BQ25756E EVM 或在其附近工作的任何人的安全,请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。

GUID-FC2AE332-5E76-422B-91C8-8CE9D1BE85DF-low.gif警告BQ25756EEVM 电路模块在运行期间可能会因散热而变烫。切勿接触电路板。请遵守适用于相关实验室的所有安全规程。
警告: 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸!
GUID-7CDBB8AD-0357-43FF-82A1-14CF96AE0E4B-low.gif警告BQ25756EEVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离,并且没有隔离边界。如果用户在该板上施加高电压,则所有端子均被视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板需由专业人员小心处理。为安全起见,建议使用具有各种保护特性(例如过压和过流保护)的隔离式测试设备。
GUID-7CDBB8AD-0357-43FF-82A1-14CF96AE0E4B-low.gif警告此评估模块 (EVM) 上存在可能导致人身伤害的高电压。在使用此 EVM 时,请确认已遵循所有安全程序。切勿让已通电的 EVM 无人看管。
GUID-7CDBB8AD-0357-43FF-82A1-14CF96AE0E4B-low.gif警告断电后,板载电容器上可能存在高电压。在 EVM 断电后,请正确检查所有板载储能器并使其放电。
GUID-AAE1EC59-DA6B-4AF1-B299-1D64F6630999-low.gif注意请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。
警告: EVM 上的通信接口未进行隔离。建议使用数字隔离器。确认在测试期间遵守所有高压安全预防措施。
警告: 必须在端子块上实施用于实现额定电流的连接方式。 没有为测试点设置板流额定值。
警告: 电路模块可能会因过热而损坏。为避免损坏,请在评估期间监控温度并根据需要使系统环境冷却。操作时切勿使电流和电压超出节 2.3中的限值。
警告: 施加外部电压可能会损坏测试设备。请检查您的设备要求并根据需要使用阻断二极管或其他隔离技术,以防止设备损坏。
警告: 电路模块的板底上有信号迹线、元件和元件引线。这可能会导致电压、高温表面或尖锐的边缘暴露在外面。操作过程中请勿触摸电路板的底部。
警告: BQ25756E 的默认设置可能不是专为用户的应用设计的。在器件上电之前,确认根据测试设置进行了正确的 EVM 设置。适当设置所有保护措施并限制电流,以确保安全运行。
警告: 该电路板未安装保险丝,依靠外部电压源电流限制来验证电路保护。