ZHCUBP1 November   2023 BQ25756E

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 设备
      1. 2.4.1 设备设置
      2. 2.4.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.4.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1.     商标

设备设置

GUID-20231109-SS0I-HN9Q-Q7VP-V4WCKCRG4JSC-low.png

根据以下指南来设置设备:

  1. 将电源 1 设置为 23V 直流、8A 电流限制,然后关闭电源。
  2. 将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VIN 和 PGND)。
  3. 在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
  4. 将负载 1 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J3(VBAT 和 PGND)。
  5. 在 J5(VBAT 和 PGND)上连接一个电压表。
  6. 将 KEPCO 负载输出设置为 23V。将 KEPCO 限制为 6A。使用负载 2 从 VOUT 输出为 EVM 供电。
  7. 将 J5 连接到 EV2400。将 J5 连接到 EV2400 上的 I2C 端口 2。
  8. 确保按照“IO 和跳线说明”中所述安装跳线。
  9. 开启计算机和负载 2。打开 bqStudio 软件。
    1. 选择 Charger 并点击 Next 按钮。
      GUID-BBABDD13-9908-4EF8-96CA-1BC9ED99FFAA-low.jpg
    2. Select a Target 页面中选择 Charger_1_00_BQ25756.bqz
    3. 选择目标器件后,点击 Field View。将出现 BQ25756E EVM 软件的主窗口。
    4. 将 I2C 地址更改为 D4(6A),然后点击 Read Register
    GUID-20231109-SS0I-Q48G-CS2P-C5S6Q80RDGJW-low.png
  10. 将 WATCHDOG 和 EN_CHG 设置为禁用。
    GUID-20231109-SS0I-CT1Q-5M0T-RK4DFQLXDTLT-low.png
  11. 16 Bit Registers 中,将 ICHG_REG 设置为 2000 mA,将 IPRECHG 设置为 2000 mA。
  12. 开启电源 1,测量

    V(J1(VAC)) = 30V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 1.6A ± 0.5A

    V(J3(VBAT)) = 23.5V ± 0.5V

    I(J3(IBAT)) = 2A ± 0.5A

  13. 将电源 1 设置为 V,测量

    V(J1(VAC)) = 23V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 2.1A ± 0.5A

    V(J3(VBAT)) = 23.5V ± 1V

    I(J3(IBAT)) = 2A ± 0.5A

  14. 将电源 1 设置为 10V,测量

    V(J1(VAC)) = 10V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 5.0A ± 0.5A

    V(J3(VBAT)) = 23.5V ± 1V

    I(J3(IBAT)) = 2A ± 0.5A