ZHCUBO5
November 2023
TPSI3100-Q1
1
说明
3
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
其他图像
2.2
接头信息
2.3
跳线信息
2.4
测试点
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
特性
具有 2 级检测功能(5A 警报,10A 故障)的过流保护
用于精确负载检测的电流检测放大器 (INA181-Q1)
超低噪声 LDO(5V 至 20V 输入),用于在可调电源不可用时为电路供电
驱动外部功率晶体管,包括用于常见穿孔和表面贴装封装的占位符
无需隔离式次级电源
5kVRMS 增强型隔离
具有 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流的 15.8V 栅极驱动
适用于外部辅助电路的高达 25mW、5V 电源
具有集成电压基准 +/-1.5% 的双通道隔离式高速比较器
用于故障和警报指示灯的开漏输出