ZHCUBO5 November 2023 TPSI3100-Q1
位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB |
1 |
印刷电路板 |
LP-111 |
不限 |
||
C4、C7 |
2 |
10µF |
电容,陶瓷,10µF,25V,+/-20%,X5R,0603 |
0603 |
GRT188R61E106ME13D |
MuRata |
C5、C6 |
2 |
0.01µF |
电容,陶瓷,0.01µF,25V,+/- 10%,X7R,0402 |
0402 |
GRM155R71E103KA01D |
MuRata |
C8 |
1 |
330nF |
电容,陶瓷,330nF,25V,X7R,10%,焊盘 SMD,0603,+125°C,汽车 T/R |
0603 |
CGA3E3X7R1E334K080AB |
TDK |
C9、C14 |
2 |
1uF |
电容,陶瓷,1uF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
0603 |
GCM188R71E105KA64D |
Murata |
C15、C17 |
2 |
电容,陶瓷,0.1UF 50 V X7R 0603 |
0603 |
C0603R104K5RAC |
Kemet |
|
H9、H10、H11、H12 |
4 |
Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 |
透明 Bumpon |
SJ-5303 (CLEAR) |
3M |
|
J1、J6、J7 |
3 |
CONN_TERM_BLOCK2 |
6.91251E+11 |
Wurth Electronics |
||
J2,J15 |
2 |
接头,100mil 3x1,锡,TH |
接头,3 引脚,100mil,锡 |
PEC03SAAN |
Sullins Connector Solutions |
|
J3 |
1 |
端子块,5mm,2x1,锡,TH |
端子块,5mm,2x1,TH |
691 101 710 002 |
Wurth Elektronik |
|
J13 |
1 |
香蕉插头,红色绝缘尼龙,TH |
香蕉插头,红色绝缘尼龙,TH |
108-0902-001 |
Cinch Connectivity |
|
J14 |
1 |
香蕉插头,黑色绝缘尼龙,TH |
香蕉插头,黑色绝缘尼龙,TH |
108-0903-001 |
Cinch Connectivity |
|
J17 |
1 |
接头,2.54mm,2x1,金,TH |
接头,2.54mm,2x1,TH |
61300211121 |
Wurth Elektronik |
|
LBL1 |
1 |
热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 |
PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸 |
THT-14-423-10 |
Brady |
|
Q2 |
1 |
N 沟道,750V,33mΩ,PG-TO263-7 |
TO-263-7 |
UJ4C075033B7S |
Qorvo |
|
R2、R19 |
2 |
2.0k |
电阻,2.0k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 |
0805 |
CRCW08052K00JNEA |
Vishay-Dale |
R4、R5、R7、R8 |
4 |
0 |
电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 |
1206 |
ERJ-8GEY0R00V |
Panasonic |
R10、R15、R21 |
3 |
0 |
电阻,SMD,0Ω,跳线,1/8W,0805 |
0805 |
RC0805FR-070RL |
Yageo |
R11 |
1 |
294k |
电阻,294k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
ERJ-2RKF2943X |
Panasonic |
R12 |
1 |
90.9k |
电阻,90.9kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
ERJ-2RKF9092X |
Panasonic |
R13、R14、R18 |
3 |
100k |
电阻,100k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 |
0805 |
ERJ-6GEYJ104V |
Panasonic |
R20 |
1 |
3 m |
3mΩ ±1% 3W 片上电阻 2512(公制 6432),汽车 AEC-Q200,电流检测,防潮金属元件 |
2512 |
ERJ-MS4SF3M0U |
Panasonic |
SH-J1、SH-J2、SH-J3 |
3 |
1x2 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
分流器 |
SNT-100-BK-G |
Samtec |
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP17 |
13 |
测试点,白色,穿孔,RoHS,大容量 |
5012 |
5012 |
Keystone |
|
TP19 |
1 |
1 mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH |
短路插头,10.16mm 间距,TH |
D3082-05 |
Harwin |
|
U1 |
1 |
具有集成 15V 栅极电源和故障/警报指示灯的汽车类增强型隔离式开关驱动器 |
SSOP16 |
TPSI3100-Q1 |
德州仪器 (TI) |
|
U2 |
1 |
3 V 至 36 V 输入电压、150 mA、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 线性稳压器 DRB0008A (VSON-8) |
DRB0008A |
TPS7A4901DRBR |
德州仪器 (TI) |
|
U6 |
1 |
DBV0006A (SOT-6) 双向多通道低侧和高侧电压输出电流检测放大器 |
DBV0006A |
INA181A1IDBVR |
德州仪器 (TI) |
|
C1、C16 |
0 |
4.7µF |
电容,陶瓷,4.7uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级 |
CGA8M3X7R1H475K200KB |
TDK |
|
C18 |
0 |
电容,陶瓷,0.1UF 50 V X7R 0603 |
0603 |
C0603R104K5RAC |
Kemet |
|
D1 |
0 |
50V |
二极管,超快速,50V,1A,SMA |
SMA |
ES1A-13-F |
Diodes Inc. |
FID1、FID2、FID3 |
0 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
Q1、Q3 |
0 |
N 沟道 750V 28 A (Tc) 155W (Tc) 穿孔 TO-247-3 |
TO-247-3L |
UJ4C075060K3S |
UnitedSiC |
|
Q4 |
0 |
N 沟道,750V,33mΩ,PG-TO263-7 |
TO-263-7 |
UJ4C075033B7S |
Qorvo |
|
R1 |
0 |
0 |
电阻,SMD,0Ω,跳线,1/8W,0805 |
0805 |
RC0805FR-070RL |
Yageo |