ZHCUBO4 November 2023
标识符 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
TP1 | GPIO0_FAULTz | 故障端子,发生内部故障时被拉至低电平。 |
TP2 | GPIO1_Hybrid_Pro | 配置为 H 级 PWM 控制引脚的通用输入/输出。 |
TP3 | GPIO2_PD_DET | PVDD 压降检测,当 PVDD 压降至 8V 以下时会被拉至低电平。 |
TP4 | PDN | 关断,低电平有效。PDN 将放大器置于关断状态,关闭所有内部稳压器。 |
TP5 | VIN | 输入 LM5155 的电池电压。 |
TP6 | VOUT | LM5155 升压输出电压 |
TP7 | FB | 用于控制输出升压电压的 LM5155 反馈引脚 |
TP13 | SCL_XMOS | 由 XMOS 生成的 I2C 串行时钟输入的探测点。 |
TP14 | SDA_XMOS | 由 XMOS 生成的 I2C 串行控制数据接口输入/输出。 |
TP16 | SCLK | 在串行数据端口的输入数据线路上有效的数字信号的位时钟。 |
TP17 | LRCLK | 在串行端口的输入数据线上有效的数字信号的字选择时钟。在 I2S、LJ 和 RJ 中,这对应于左声道和右声道边界。在 TDM 模式下,这对应于帧同步边界。 |
TP18 | SDIN | 串行数据端口的数据线路。 |
TP19 | SCL_AMP | 进入 TAS5827 的 I2C 串行时钟输入的探测点。 |
TP20 | SDA_AMP | 进入 TAS5827 的 I2C 串行控制数据接口输入/输出。 |
TP21 | BST_A+ | OUT_A+ 自举电容器上的电压,用于为 OUT_A+ 的高侧栅极驱动创建电源。 |
TP22 | BST_A- | OUT_A- 自举电容器上的电压,用于为 OUT_A- 的高侧栅极驱动创建电源。 |
TP23 | BST_B+ | OUT_B+ 自举电容器上的电压,用于为 OUT_B+ 的高侧栅极驱动创建电源。 |
TP24 | BST_B- | OUT_B- 自举电容器上的电压,用于为 OUT_B- 的高侧栅极驱动创建电源。 |
TP25 | 1V | XMOS 中使用的 1V 电源轨。 |
所有其他 TP | GND | 探针的接地基准引脚。 |