ZHCUBO4 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 I2C 器件地址
    2. 2.2 接头和跳线信息
    3. 2.3 测试点
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

接头和跳线信息

表 2-3 TAS5827 电路跳线
标识符名称职位说明
J3DVDD1

IN: 默认,IOVDD 提供 DVDD

OUT:DVDD 断开连接

驱动 TAS5827 的数字电源。如果要测量 DVDD 电流消耗,则需要从外部将 DVDD 驱动至引脚 2
J4GVDD不适用栅极驱动内部稳压器输出
J5AVDD不适用内部稳定 5V 模拟电源电压
J8ADR/HW

1-2:硬件模式

2-3:默认,I2C 模式,地址为 0xC0

短接时,DVDD 将 TAS5827 置于硬件模式,这也会更改器件中的其他引脚功能。在软件模式下,根据电阻值,连接会更改 I2C 外设地址
J9PD_DET-PDN

IN: 连接 PDN 和 PD_DET,仅在硬件模式下使用

OUT:默认值

该连接适用于硬件模式,当 PVDD 降至 8V 以下时,会将 PDN 和 PD_DET 引脚短接以关闭器件
J10SDA/HW_SEL1

1-2:默认值

2-3:硬件模式

在默认配置中,I2C SDA 具有上拉电阻。在硬件模式下,控制 PWM 开关频率和展频启用/禁用选择
J11SCL/HW_SEL0

1-2:默认值

2-3:硬件模式

在默认配置中,I2C SCL 具有上拉电阻。在硬件模式下,控制模拟增益和 BTL/PBTL 模式选择
J32VR_DIG不适用内部稳定 1.5V 数字电源电压。取决于 DVDD
表 2-4 J10:硬件控制 - HW_SEL1 引脚 6
R10 (GND)R8 (DVDD)FSW 和 D 级环路带宽逐周期电流限制阈值展频调制
DNP768kHz FSW,175kHz 带宽CBC 阈值 = 80% OCP禁用1SPW
1kΩDNP768kHz FSW,175kHz 带宽CBC 禁用禁用1SPW
4.7kΩDNP768kHz FSW,175kHz 带宽CBC 阈值 = 40% OCP禁用1SPW
15kΩDNP768kHz FSW,175kHz 带宽CBC 阈值 = 60% OCP禁用1SPW
DNP33kΩ480kHz FSW,100kHz 带宽CBC 禁用启用BD
DNP6.8kΩ480kHz FSW,100kHz 带宽CBC 阈值 = 80% OCP启用BD
DNP1.5kΩ480kHz FSW,100kHz 带宽CBC 阈值 = 40% OCP启用BD
DNP480kHz FSW,100kHz 带宽CBC 阈值 = 60% OCP启用BD
表 2-5 J11:硬件控制 - HW_SEL0 引脚 5
R11 (GND)R9 (DVDD)模拟增益H 桥输出配置
DNP29.5VP/FSBTL
1kΩDNP20.9VP/FSBTL
4.7kΩDNP14.7VP/FSBTL
15kΩDNP7.4VP/FSBTL
DNP33kΩ7.4VP/FSPBTL
DNP6.8kΩ14.7VP/FSPBTL
DNP1.5kΩ20.9VP/FSPBTL
DNP29.5VP/FSPBTL
表 2-6 XMOS 电路跳线
标识符名称位置说明
J22SCL

1-2:默认,PPC3 将 XMOS I2C 总线驱动至 TAS5827

OUT:使用引脚 1 和 3 从外部将 SCL 驱动至 EVM 上的 TAS5827

SCL 跳线提供了一些选项来提供或接收 I2C 信号。默认配置将 XMOS I2C 总线连接到 TAS5827 以使用 PPC3 来配置器件。断开跳线可将 XMOS I2C 总线连接到外部 TAS5827 系统板,以便使用引脚 2 和 3 通过 PPC3 配置该器件。或者,可以使用外部 I2C 总线通过引脚 1 和 3 来驱动 EVM 上的 TAS5827。
J23SDA

1-2:默认,PPC3 将 XMOS I2C 总线驱动至 TAS5827

OUT:使用引脚 1 和 3 从外部将 SDA 驱动至 EVM 上的 TAS5827

SDA 跳线提供了一些选项来提供或接收 I2C 信号。默认配置将 XMOS I2C 总线连接到 TAS5827 以使用 PPC3 来配置器件。断开跳线可将 XMOS I2C 总线连接到外部 TAS5827 系统板,以便使用引脚 2 和 3 通过 PPC3 配置该器件。或者,可以使用外部 I2C 总线通过引脚 1 和 3 来驱动 EVM 上的 TAS5827。
表 2-7 音频输入 IO 电路跳线和开关
标识符名称职位说明
J26IOVDD

1-2:1.8V IOVDD

2-3:默认,3.3V IOVDD

设置数字接口的 IOVDD 电压
J27SCLK

1-2:默认,旁路模式,可将 SPDIF/XMOS I2S 输入发送到 TAS5827

2-3:将外部 PSIA 连接器连接到引脚 2-3,以将输入驱动至 TAS5827

将 SCLK 输入设置为使用 USB/光学输入在内部驱动,或使用 PSIA 连接器从外部驱动
J28LRCLK

1-2:默认,旁路模式,可将 SPDIF/XMOS I2S 输入发送到 TAS5827

2-3:将外部 PSIA 连接器连接到引脚 2-3,以将输入驱动至 TAS5827

将 LRCLK 输入设置为使用 USB/光学输入在内部驱动,或使用 PSIA 连接器从外部驱动
J29SDIN

1-2:默认,旁路模式,可将 SPDIF/XMOS I2S 输入发送到 TAS5827

2-3:将外部 PSIA 连接器连接到引脚 2-3,以将输入驱动至 TAS5827

将 SDIN 输入设置为使用 USB/光学输入在内部驱动,或使用 PSIA 连接器从外部驱动
J31GPIO1 SEL

1-2:默认,将 SDOUT 数据发送到 XMOS

2-3:将 SDOUT 数据发送到 SPIDIF 光学输出

如果器件不使用 H 级特性,则可以使用该跳线将输出 I2S/TDM 数据发送到 XMOS 和 USB 或光学输出的外部源
表 2-8 电源电路跳线
标识符名称职位说明
J15Ext_BST

IN: 默认,TAS5827 H 级 PWM 输出通过反馈引脚驱动 LM5155 升压电压

OUT:断开 H 级 PWM 信号

该跳线用于将 LM5155 反馈引脚连接到由 TAS5827 的 H 级 PWM 控制信号生成的电压
J16BST_Bypass

IN: 最大 BST 输出

OUT:默认值

当器件使用 H 级时,短接 BST 旁路跳线会将 LM5155 升压设置为最大升压输出
J195VOUT:外部 5V 和 GND 连接如果驱动 5V 电压轨的 USB 电源断开,则可以使用此接头从外部驱动
J213.3V不适用

3.3V 电压轨,用于为 EVM 上的各种元件供电。可以移除 R33 并从外部驱动 3.3V,以分析该电源轨的电流消耗。

表 2-9 J33:IO-EXT 引脚说明
序号名称说明
所有奇数引脚(1 至 27)GND接地连接
2、4、6、26不适用未使用的悬空引脚
8AMP_SCLTAS5827 的 I2C 串行控制时钟输入
10AMP_SDATAS5827 的 I2C 串行控制时钟输入
12LRCLKI2S/TDM 帧时钟
14SCLKI2S/TDM 位时钟
16SDINI2S/TDM 数据
20GPIO_FAULT配置为低电平有效故障引脚的通用输入/输出
22GPIO1_Hybrid_Pro配置为 H 级 PWM 控制引脚的通用输入/输出
24GPIO2_WARN配置为低电平有效警告引脚的通用输入/输出
26PDN关断,低电平有效。PDN 将放大器置于关断状态,关闭所有内部稳压器。
28IOVDD3.3V 或 1.8V 数字电源