ZHCUBN3 December   2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 光电烟雾探测器背景 - 基于直流的信号链
      2. 2.2.2 基于调制的烟雾检测信号链
      3. 2.2.3 光学检测 AFE 设计
        1. 2.2.3.1 TIA
        2. 2.2.3.2 BPF
        3. 2.2.3.3 解调器和积分器
        4. 2.2.3.4 LED 驱动器
      4. 2.2.4 光学和机械设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0L1306
      2. 2.3.2 TLV9062S
      3. 2.3.3 TPS7A24
      4. 2.3.4 TS5A623157
      5. 2.3.5 SN74LVC1G66
      6. 2.3.6 HDC2010
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 通信接口
      3. 3.1.3 接头
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 固件入门
      2. 3.2.2 测量和烟雾探测
      3. 3.2.3 附加演示功能
      4. 3.2.4 烟雾探测器 GUI
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 UL217 烟箱和防火测试设置
      2. 3.3.2 环境光测试设置
      3. 3.3.3 空气质量检测测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 UL217 测试结果
      2. 3.4.2 环境光测试结果
      3. 3.4.3 空气质量检测测试结果
      4. 3.4.4 电源测试结果
      5. 3.4.5 防火室烟雾测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 CAD 文件
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

基于调制的烟雾检测信号链

此设计采用基于调制的烟雾检测信号链,克服了基于直流的信号链的局限性。如图 2-4 所示,通过在 fmod 频率下发送一系列 LED 脉冲,将烟雾信号调制为频率 fmod。选择的频率 fmod 与不同类型环境光的频率相差太远;例如,LED 和白炽灯光干扰处于大约 120Hz,并伴有 120Hz 基频的谐波,而荧光灯光干扰处于大约 44kHz,并伴有 44kHz 基频的谐波。具有环境光干扰的调制信号通过中心频率为 fmod 的带通滤波器进行过滤。通过带通滤波器减弱干扰,同时保留烟雾信号。然后将信号解调回基带,同时将低频干扰调制到高达 fmod。通过额外的低通滤波,干扰再次得到减弱,在基带的直流处产生无干扰的烟雾信号。经解调的信号由模数转换器 (ADC) 进行采样,并存储以供后处理。以逐脉冲方式进行调制、解调、滤波和采样。通过以增加功耗为代价发送更多脉冲(更强的滤波、更多的平均值计算和更低的噪声),可以实现更好的 SNR。

GUID-20231020-SS0I-Z163-5L5H-CHT8ZFPSPJSR-low.svg图 2-4 基于调制的烟雾探测器信号链