ZHCUBN3 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
此参考设计提供了一种 BOM 成本较低的烟雾探测器设计,该设计通过了 UL217 第 9 版灵敏度和防火室测试。通过使用基于调制的光电架构,此参考设计能够对环境光实现高阻隔,适用于腔体或无腔烟雾探测。此设计还为整个信号链提供高信噪比 (SNR),可实现强大的算法,进而减少烟雾探测器应用中的误报并实现空气质量检测应用中的微粒检测。此设计使用 MSPM0L1306 微控制器的低功耗模式,使用 9V 碱性电池可达到 10 年的电池寿命。