ZHCUBN0 November 2023
配置 AC-MB 以实现 USB 音频 (TDM),并配置 PCMx140Q1EVM 以实现板载麦克风输入。
此示例的所有配置均在音频配置选项卡上完成。在音频配置选项卡右下角的音频配置 块中(如图 4-6 所示),选择 16 位字长,并启用 ASI 输出通道 1。
如图 4-7 中所示,选择 AVDD 作为 MIC 偏置电压并为 MIC 偏置通电。
PCMx140Q1 的默认状态为待机模式,除通道数字音量外,所有器件配置都必须在待机模式下完成。PCMx140Q1 在待机模式下不提供数字音频输出。图 4-8 展示了如何从待机模式更改为运行模式。
启用运行模式后,任何在运行模式下不可配置的控件都将灰显。当器件退出运行模式时,可以再次更改这些控件。图 4-9 展示了会被禁用的控件。
现在可以使用所选音频程序在 PC 上捕获音频。