ZHCUBN0 November 2023
在节 3.1.1中为 GUI 安装选择的目录中打开 PPC3 应用程序。图 4-2 展示了生成的 App Center 窗口。点击 PCMx140Q1 应用磁贴。
PCMx140Q1 GUI 设计为可在任何时候与多达四个器件一起工作。如图 4-3 所示,选择 1 个器件单选按钮并点击 New(新建)。
如图 4-4 所示,GUI 将打开至 Audio Config(音频配置)选项卡。
在更改任何参数之前,请检查 PPC3 窗口的左下角,如图 4-5 所示,以验证 EVM 是否已连接。如果未检测到 EVM,则文本显示 PCMx140Q1 offline。如果检测到 EVM,则会显示 Connect 按钮。点击此按钮可连接硬件。
连接硬件后,Connect(连接)按钮将更改为显示 Disconnect(断开连接),器件已准备好进行配置。