ZHCUBL5C January   2015  – December 2023 TUSB211 , TUSB211A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1配置开关
  5. 2测试接头
  6. 3EVM 操作
  7. 4USB 2.0 高速眼图测试
  8. 5修订历史记录

测试接头

TUSB211RPTREVM 包含用于监控 TUSB211A 的某些器件引脚以及器件电源的接头。

接头 J1:

该接头用于监控 TUSB211A 的稳压器输出,仅用于测试目的,不得用作信号指示器。

接头 J2:

该接头用于监控 TUSB211A 的 TEST 引脚,仅用于内部测试。

接头 J3:

该接头用于监控 TUSB211A 的 CD 引脚,该接头可用作外部信号来指示已连接器件(注意:该信号连接到 EVM 上的 LED,从而导致接头上的电压较低。如果需要,可以移除将此引脚连接到该 LED 的电阻器)。

接头 J4、J5:

这些接头用于监控 TUSB211A 的电源,接头 J4 的一侧连接到 TUSB211A 的电源引脚,另一侧连接到稳压器的输出(5V 至 3.3V)。

接头 J6:

该接头用于监控 TUSB211A 的 EQ 引脚,请参阅节 1 中的 SW1 设置和数据表以了解详细信息。