ZHCUBK5 December 2023 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
此类处理器的最低用例需要使用 A72 内核以及 PCIe 和以太网交换机;在这种情况下,A72 内核从 2GHz 降至 1GHz。
在此配置中,许多电源域被禁用。
PD | 状态 |
---|---|
GP_CORE_CTL_wkup | 打开 |
GP_Core_CTL (CC) | 打开 |
GP_Core_CTL | 打开 |
PD_Pulsar_MCU | 打开 |
PD_C7_0 | 关闭 |
PD_C7_1 | 关闭 |
PD_A72_Cluster_0 | 打开 |
PD_A72_0 | 打开 |
PD_A72_1 | 打开 |
PD_A72_Cluster_1 | 关闭 |
PD_A72_4 | 关闭 |
PD_A72_5 | 关闭 |
PD_GPUCOM | 关闭 |
PD_C7_2 | 关闭 |
PD_C7_3 | 关闭 |
PD_Pulsar_0 | 关闭 |
PD_decode | 关闭 |
PD_Pulsar_1 | 关闭 |
PD_DMPAC | 关闭 |
PD_VPAC | 关闭 |
PD_A72_2 | 打开 |
PD_A72_3 | 打开 |
PD_A72_6 | 关闭 |
PD_A72_7 | 关闭 |
PD_VPAC2 | 关闭 |
PD_encode2 | 关闭 |
PD_Pulsar_2 | 关闭 |
器件负载情况如下表所示。
Tj | 125 | |
VDD_CORE_SRAM_Voltage | 0.85 | |
VDD_CORE_Voltage | 0.8 | |
VDD_CPU_SRAM_Voltage | 0.85 | |
VDD_CPU_Voltage | 0.76 | |
VDD_MCU_SRAM_Voltage | 0.85 | |
VDD_MCU_Voltage | 0.85 | |
Process_Corner | strong | |
UC_Description | ||
A72 CPU | 70% | 1000 |
A72 CPU | 70% | 1000 |
A72 CPU | 70% | 1000 |
A72 CPU | 70% | 1000 |
A72 CPU | 0% | 1000 |
A72 CPU | 0% | 1000 |
A72 CPU | 0% | 1000 |
A72 CPU | 0% | 1000 |
Pulsar Main | 0% | 1000 |
Pulsar Main | 0% | 1000 |
Pulsar Main | 0% | 1000 |
C711 512k 1.1 | 0% | 1000 |
MMA2p1 | 0% | 1000 |
C711 512k 1.1 | 0% | 1000 |
MMA2p1 | 0% | 1000 |
C711 512k 1.1 | 0% | 1000 |
MMA2p1 | 0% | 1000 |
C711 512k 1.1 | 0% | 1000 |
MMA2p1 | 0% | 1000 |
SMS | 10% | 333 |
Pulsar MCU | 50% | 1000 |
DSS7L_eDP_DSI | 0% | 600 |
GPU | 0% | 800 |
CSI_3RX_2TX | 0% | 720 |
DPHY 1.2 RX - 4L | 0% | upls |
DPHY 1.2 RX - 4L | 0% | upls |
DPHY 1.2 RX - 4L | 0% | upls |
DPHY 1.2 TX - 4L | 0% | upls |
DPHY 1.2 TX - 4L | 0% | upls |
DMPAC | 0% | 480 |
VPAC3 | 0% | 720 |
VPAC3 | 0% | 720 |
WAVE521CL 视频编解码器 | 0% | 600 |
WAVE521CL 视频编解码器 | 0% | 600 |
CPSW2X eAVB | 0% | |
CPSW9x eAVB | 23% | |
PCIE_G3 4L | 0% | |
PCIE_G3 4L | 20% | |
PCIE_G3 4L | 0% | |
PCIE_G3 4L | 0% | |
超链接 x2 | 0% | |
USB3P0TCx1 | 0% | |
EMMC 4 | 0% | |
SDIO 1 位 | 0% | unused |
EMMC 8 | 20% | |
Arasan HS400 8 位 | 20% | hs400 |
UFSHCI21 | 0% | |
MPHY - 2L | 0% | 休眠 |
DDR 0 | 35% | 1067 |
LPDDR4-32 PHY 4267 | 39% | lpddr4_4267_32 |
DDR 1 | 35% | 1067 |
LPDDR4-32 PHY 4267 | 39% | lpddr4_4267_32 |
DDR 2 | 0% | 1067 |
LPDDR4-32 PHY 4267 | 0% | 休眠 |
DDR 3 | 0% | 1067 |
LPDDR4-32 PHY 4267 | 0% | 休眠 |
串行器/解串器 10G 通用 | 100% | 1pll |
通道 0 | 20% | 8g |
通道 1 | 20% | 8g |
通道 2 | 20% | 8g |
通道 3 | 20% | 8g |
串行器/解串器 10G 通用 | 100% | 2pll |
通道 0 | 50% | 5g |
通道 1 | 50% | 5g |
通道 2 | 50% | 1g |
通道 3 | 50% | 1g |
串行器/解串器 10G 通用 | 100% | 1pll |
通道 0 | 50% | 1g |
通道 1 | 50% | 1g |
通道 2 | 50% | 1g |
通道 3 | 50% | 1g |
串行器/解串器 10G 通用 | 0% | 挂起[suspend] |
通道 0 | 0% | 禁用 |
通道 1 | 0% | 禁用 |
通道 2 | 0% | 禁用 |
通道 3 | 0% | 禁用 |
器件的热功耗如下表所示。
Tj | 漏电功耗 [mW] | 动态 [mW] | 总计 [mW] |
---|---|---|---|
125 | 9283 | 5698 | 14981 |
120 | 8247 | 5698 | 13945 |
115 | 7276 | 5698 | 12974 |
110 | 6427 | 5698 | 12125 |
105 | 5649 | 5698 | 11347 |
100 | 4955 | 5698 | 10653 |
95 | 4347 | 5698 | 10045 |
90 | 3808 | 5698 | 9506 |
85 | 3330 | 5698 | 9028 |
80 | 2894 | 5698 | 8592 |
75 | 2519 | 5698 | 8217 |
50 | 1228 | 5698 | 6926 |
25 | 596 | 5698 | 6294 |
0 | 293 | 5698 | 5991 |
-20 | 193 | 5698 | 5891 |
-40 | 147 | 5698 | 5845 |