ZHCUBK5 December 2023 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
“Results”表根据输入的用例提供大量信息。
热功耗估算:
在“Use Case”选项卡的“Environmental”部分,用户选择可配置电压域的电压。在电压域(例如 VDD_CPU_AVS)内,一些电路置于电源域内(例如 C7x_0 和 MMA 位于 PD_C7_0 内);如果电源域中的所有 IP 均未使用(唯一条件),电源域可以断开与电压域的连接。关闭电源域内的电路不会影响功率预算,无论是漏电功耗或动态功耗。在电源域内,IP 由本地电源睡眠控制器 (LPSC) 控制,该控制器可控制时钟并重置 IP。未计时的 IP 不会影响器件整体功耗的动态功耗,但会产生漏电功耗,除非它位于未通电的电源域中。
请注意,电压域通常有某些 IP 位于电源域内,还有一些 IP 不在电源域内。
峰值/PDN 功耗估算: