ZHCUBK1 December   2023 LMX1906-SP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 评估设置要求
      2. 2.1.2 连接图
        1. 2.1.2.1 如何实现完全 SPI 控制
      3. 2.1.3 电源要求
      4. 2.1.4 引脚模式搭接
      5. 2.1.5 参考时钟
        1. 2.1.5.1 输出接头
        2. 2.1.5.2 接头信息
        3. 2.1.5.3 默认配置
        4. 2.1.5.4 如何生成 SYSREF
        5. 2.1.5.5 倍频器模式示例
        6. 2.1.5.6 分频器模式示例
        7. 2.1.5.7 混合模式:SPI 和引脚模式
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 缓冲器、分频器和倍频器模式
    2. 4.2 SYSREF 生成
    3. 4.3 SYSREF 延迟发生器
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
      1. 5.2.1 PCB 层堆叠
    3. 5.3 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 疑难解答指南
      1. 6.1.1 一般指导
      2. 6.1.2 如果在 CLKOUT 上看不到输出
      3. 6.1.3 如果器件功能未激活
      4. 6.1.4 如果倍频器频率不准确
      5. 6.1.5 如果分频器频率不准确
      6. 6.1.6 如果未观察到 SYSREF
    2. 6.2 商标

连接图

GUID-20231027-SS0I-WS0G-21ZN-SVLFTT7TB1LC-low.svg图 2-1 EVM 连接图
表 2-1 SPI 测试点
测试点
TP1 SDO
TP4 CSB
TP5 SCK
TP6 SDI
TP9 CE
表 2-2 IO 扩展器的 I2C 测试点
测试点
TP10 SDA
TP11 SCL
表 2-3 电源电压测试点
测试点
TP7 VCC01_23
TP12 VCC_CLK_LOGIC
TP14 VCC_PinM
TP16 VCC_BIAS
表 2-4 VCC 电源跳线
标头 短接位置 配置

J14

CE

1-2(EVM 默认设置)

通过 10kΩ 电阻器拉至高电平 CE 会导致启用 LMX1909-SP

2-3

来自 USB2ANY 的外部 CE 信号位于 TICSpro“pin”选项卡中

J28 VCC_BYPASS 或第一个 LDO

2-3(EVM 默认设置)

使用板载 LDOS

1-2

由 J23 (VCCIN) SMA 连接器直接供电

J29 VCC_IN 或 VCC_BYPASS 2-3(EVM 默认设置) 使用板载 LDOS

1-2

由 J23 (VCCIN) SMA 连接器直接供电
J40 VCC_IN 或第二个 LDO 2-3(EVM 默认设置) 使用板载 LDOS
1-2 由 J23 (VCCIN) SMA 连接器直接供电
表 2-5 引脚控制跳线(可配置 IO 扩展器)
跳线 短接位置 配置

SYSREFEN(用作整个 SYSREF 子系统的 CE 引脚)

J38-J39(拉至高电平)

当 SYSREFEN 设置为高电平时,会启用整个 SYSREF 子系统并相应设置寄存器默认值。SPI 仍可用于禁用。

J37-J38(拉至低电平)

当 SYSREFEN 设置为低电平时,会停用整个 SYSREF 子系统,并且 SPI 无法重新启用。

LOGICEN(用作 LOGICH 的 CE 引脚)

J38-J39(拉至高电平)

当 LOGICEN 设置为高电平时,会启用整个 SYSREF 子系统并相应设置寄存器默认值。SPI 仍可用于禁用。
J37-J38(拉至低电平) 当 LOGICEN 设置为低电平时,会停用所有 FPGA/LOGIC 电路和 SYSREF 子系统,并且 SPI 无法重新启用。
表 2-6 引脚状态接头(可配置 IO 扩展器)
标头 短接位置 配置
PWRSEL[2:0] 000 可通过 SPI 配置输出功率
001 - 最低输出功率 引脚模式(也可通过 IO 扩展器控制)
111 - 最高输出功率
CLKx_EN 拉至低电平 (GND) J31-J32 禁用相应的 CLKOUTx
拉至高电平 (VCC) J32-J33 启用相应的 CLKOUTx
CAL 低电平到高电平的转换 校准倍增器或复位分频器
低阻抗 通过 SPI 可控制校准和复位
警告: 如果用户希望使用 IO 扩展器,请确保任何接头引脚上都没有短路。否则会损坏 IO 扩展器或 MCU。

板载 TCA9535 IO 扩展器允许用户更改引脚状态,而无需在接头引脚上进行物理短路。这使用户也可以通过 GUI 切换引脚模式。如果用户希望在没有 MCU 控制(物理引脚搭接)的情况下评估 LMX1906-SP,则应确保任何引脚状态接头上都没有跳线。

如果需要使用 LDO,则需要提供 USB 电源。VCCIN 可以连接 3.3V 电源,但如果 USB 电缆断开,则该板将断电。

表 2-7 使用模式
使用 配置
带 USB 和 DUT LDO
  • 将 J28、J29 和 J40 跳线短接至 LDO
  • 对 VCCIN 施加 3.3V 电压
  • 应用 USB 连接
不带 USB 和 DUT LDO
  • 将 J28、J29 和 J40 跳线短接至 LDO
  • 对 VCCIN 施加 3.3V 电压
  • 对 VBIAS (TP16) 施加 5V 电压 - 为避免损坏 PC USB 端口,请勿对 VBIAS 应用外部电源,除非 USB 已断开连接或 r44 已被移除。
绕过 USB 和 DUT LDO
  • 短接 J28、J29 和 J40 跳线以绕过
  • 对 VIN 施加 2.5V 电压
  • 应用 USB 连接
不绕过 USB 和 DUT LDO
  • 将 J28、J29 和 J40 跳线短接至 LDO
  • 对 VIN 施加 2.5V 电压
注: 使用 DUT LDO 时的 SPI 读取:3.3V 电源会导致 SPI 回读无法正常工作。确保 U7 的输入电压大于 0.7 * VCCIN,且 U7 的输出电压大于 2.31V。