ZHCUBK1 December 2023 LMX1906-SP
确保任何引脚模式接头上的 GND 或 VCC 均未短路。一旦用户确认没有引脚短路,并且消除了毁坏 IO 扩展器或 MCU 的威胁,就可以使用表 3-7 所述的四种情况中的任何一种提供电源。加电后的电流消耗必须约为 0.9V。
接下来,用户必须配置 IO 扩展器。可通过按下 GUI 中浅绿色 PIN MODES 部分下的 Configure Driver 按钮来完成此操作。
IO 扩展器配置成功后,TCA9535 一次性配置完成。如果 USB2ANY 断开连接,请重新运行。
用户现在可以通过 IO 扩展器更改引脚模式接头的状态,方法是直接将引脚拉至低电平或高电平,而无需物理短路。
CLKx_EN 和器件模式选项。
为所有 CLKOUTx 选择 RF 输出功率。
在分频器模式中选择相应的分频器值或者在倍频器模式中选择相应的倍频器值。