ZHCUBI7
October 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 说明
2.2
印刷电路板装配
2.3
优秀实践
15
2.4
测试总结
2.4.1
设备
2.4.2
注意事项
2.4.3
测试说明
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
电路板布局
3.3
物料清单
4
其他信息
商标
特性
支持单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池
基于输入电压的动态电源管理
可承受高达 30V 的输入电压
运行参数可通过外部电阻器编程
锂离子电池:4.15V、4.2V、4.35V、4.4V
磷酸铁锂电池:3.5V、3.6V、3.7V
ISET 用于设置 60 mA 至 750 mA 的充电电流