ZHCUBI7 October 2023
为了使此 EVM 正常工作,必须连接并正确配置以下元件。
I/O 连接器 | 出厂设置 |
---|---|
JP1(2 引脚接头) | 已安装 |
JP2(3 引脚接头) | 将 REG 安装到 IN |
JP3(2 引脚接头) | 已安装 |
JP4(3 引脚接头) | ISET 已安装至固定 |
JP5(2 引脚接头) | 已安装 |
JP6(3 引脚接头) | TS 已安装至固定 |
JP7(未安装) | 不适用 |
JP8(未安装) | 不适用 |
JP9(未安装) | 不适用 |
S1(8 位置开关) | 位置 5(4.2V 锂离子) |
S2(未安装) | 不适用 |