ZHCUBI4 October 2023
AM62x SIP SK EVM 提供两个千兆位以太网端口,用于外部通信。AM62x SIP SoC 的 RGMII 千兆位以太网 CPSW 端口的两个通道分别与两个千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867 连接,它们最终端接两个具有集成磁性元件的 RJ45 连接器。
PHY DP83867 的 48 引脚版本配置为通告 1Gb 操作,内部延迟设置为与 AM62x 的内部延迟相适应。CPSW_RGMII1 和 CPSW_RGMII2 端口共享一个通用 MDIO 总线,与外部 PHY 收发器进行通信。
Link-PP 的两个单端口 RJ45 连接器制造商器件型号 LPJG16314A4NL 在板上用于以太网 10/100/1G 连接。RJ45 连接器具有集成磁性元件和 LED,用于指示 1000BASE-T 链接和接收或发送活动。
以太网 PHY 的 IO 电源设置为 3.3V 电平。