ZHCUBI4 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  其他图像
    2. 2.2  关键特性
      1. 2.2.1 处理器
      2. 2.2.2 电源
      3. 2.2.3 存储器
      4. 2.2.4 JTAG/仿真器
      5. 2.2.5 支持接口和外设
      6. 2.2.6 扩展连接器/接头
    3. 2.3  接口映射
    4. 2.4  加电/断电过程
      1. 2.4.1 加电过程
      2. 2.4.2 断电过程
      3. 2.4.3 电源测试点
    5. 2.5  计时
      1. 2.5.1 外设参考时钟
    6. 2.6  复位
    7. 2.7  CSI 接口
    8. 2.8  音频编解码器接口
    9. 2.9  HDMI 显示接口
    10. 2.10 JTAG 接口
    11. 2.11 测试自动化接头
    12. 2.12 UART 接口
    13. 2.13 USB 接口
      1. 2.13.1 USB 2.0 Type-A 接口
      2. 2.13.2 USB 2.0 Type-C 接口
    14. 2.14 存储器接口
      1. 2.14.1 OSPI 接口
      2. 2.14.2 MMC 接口
        1. 2.14.2.1 MMC0 - eMMC 接口
        2. 2.14.2.2 MMC1 – Micro SD 接口
        3. 2.14.2.3 MMC2 - M.2 Key E 接口
      3. 2.14.3 板 ID EEPROM
    15. 2.15 以太网接口
      1. 2.15.1 CPSW 以太网 PHY 1 默认配置
      2. 2.15.2 CPSW 以太网 PHY 2 默认配置
    16. 2.16 GPIO 端口扩展器
    17. 2.17 GPIO 映射
    18. 2.18 OLDI 显示接口
    19. 2.19 电源
      1. 2.19.1 电源要求
      2. 2.19.2 电源输入
      3. 2.19.3 电源
      4. 2.19.4 电源时序
      5. 2.19.5 AM62x SIP SoC 电源
      6. 2.19.6 电流监控
    20. 2.20 EVM 用户设置/配置
      1. 2.20.1 EVM DIP 开关
      2. 2.20.2 引导模式
      3. 2.20.3 用户测试 LED
    21. 2.21 扩展接头
      1. 2.21.1 PRU 连接器
      2. 2.21.2 用户扩展连接器
      3. 2.21.3 MCU 连接器
    22. 2.22 中断
    23. 2.23 I2C 地址映射
  8. 3硬件设计文件
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

USB 2.0 Type-C 接口

在 SK EVM 上,通过 USB Type-C 连接器 J13(制造商器件型号为 2012670005)提供 USB 2.0 接口,支持高达 480Mbps 的数据速率。J13 用于数据通信,也用作电源连接器。J13 使用 PD 控制器 TPS65988DHRSHR IC 配置为 DRP 端口,因此可以充当主机或器件。端口的电源角色取决于连接器上连接的器件的类型以及灌电流或拉电流能力。当端口用作 DFP 时,它可以拉取高达 5V(500mA 时)的电压。

PD 控制器的 GPIO 连接到 SoC 的 USB0_DRVVBUS 引脚,以指示连接到 J13 Type-C 连接器的器件的数据角色。GPIO 配置为输出高电平/低电平,具体取决于 J13 连接器的主机/器件行为。

J13 的 USB 2.0 数据线 DP 和 DM 通过扼流圈和 ESD 保护器件连接到 AM62x SIP SoC 的 USB0 接口。SoC 的 USB0_VBUS 通过电阻分压器网络提供。

在 USB 数据线上提供共模扼流圈(制造商器件型号 DLW21SZ900HQ2B),以保护 EMI/EMC。包含器件型号为 ESD122DMXR 的 ESD 保护器件,以消除 USB2.0 DP/DM 信号上的 ESD 冲击。CC 信号上包含器件型号为 TPD1E01B04DPLT 的 ESD 保护器件,Type-C 连接器 J13 的 VBUS 电源轨上包含 TVS2200DRVR IC,以消除 ESD 冲击。

GUID-20231006-SS0I-GX7K-W01S-P33QDTVFMBPH-low.png图 2-14 USB 2.0 Type-C 接口