ZHCUBI1 November 2023
板载 MSP430F5529 USB 微控制器 (U7) 提供了一个用于连接 LMK3H0102 外围器件的 I2C 主机接口。可以使用在主机 PC 上运行的 TICS Pro 软件通过 USB 控制器件寄存器。J21 可与外部 USB2ANY 搭配使用,以替代使用板载 USB2ANY。
如果需要更新 USB2ANY 固件,则 J20 接头用作 BSL 引脚。在 J20 的引脚 1 和 2 之间连接跳线,以模拟按下外部 USB2ANY 的 BSL 按钮。更新固件后断开跳线。