ZHCUBH6 November   2023 DS160PR810

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
    2. 1.2 通过外部 EEPROM 进行器件配置
  4. 2寄存器映射概述
  5. 3编程序列示例
    1. 3.1 设置 CTLE 增益电平
    2. 3.2 复位 RX 检测状态机
    3. 3.3 设置 CTLE 直流增益电平
    4. 3.4 设置 VOD 电平
  6. 4共享寄存器
  7. 5通道寄存器
  8. 6参考资料
  9. 7修订历史记录

设置 VOD 电平

如果需要,可修改 DS160PR810 驱动器的差分输出电压。

表 3-6 用于向所有通道广播 VOD 电平的序列
步骤 寄存器组 操作 寄存器地址
[十六进制]
寄存器值
[十六进制]
写入掩码
[十六进制]
备注
1 组 0:通道 0-3 写入 0x82 0x00 0x03 将组 0 通道上的 VOD 设置为:-6dB
0x01 0x03 将组 0 通道上的 VOD 设置为:-3.5dB
0x10 0x03 将组 0 通道上的 VOD 设置为:-1.6dB
0x11 0x03 将组 0 通道上的 VOD 设置为:0dB(默认值)
2 组 1:通道 4-7 写入 0x82 0x00 0x03 将组 1 通道上的 VOD 设置为:-6dB
0x01 0x03 将组 1 通道上的 VOD 设置为:-3.5dB
0x10 0x03 将组 1 通道上的 VOD 设置为:-1.6dB
0x11 0x03 将组 1 通道上的 VOD 设置为:0dB(默认值)

假设 0x18 和 0x19 分别是通道组 0 和 1 的 I2C/SMBus 地址,以下是表 3-6 中用于通过广播将 VOD 设为 -3.5dB 的序列的 XML 批处理脚本:

<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">82 01</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">82 01</i2c_write>