ZHCUBH6 November   2023 DS160PR810

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
    2. 1.2 通过外部 EEPROM 进行器件配置
  4. 2寄存器映射概述
  5. 3编程序列示例
    1. 3.1 设置 CTLE 增益电平
    2. 3.2 复位 RX 检测状态机
    3. 3.3 设置 CTLE 直流增益电平
    4. 3.4 设置 VOD 电平
  6. 4共享寄存器
  7. 5通道寄存器
  8. 6参考资料
  9. 7修订历史记录

设置 CTLE 直流增益电平

CTLE 直流增益值可针对每个通道单独设定或者广播至所有通道。

表 3-5 用于向所有通道广播直流增益电平的序列
步骤 寄存器组 操作 寄存器地址
[十六进制]
寄存器值
[十六进制]
写入掩码
[十六进制]
备注
1 组 0:通道 0-3 写入 0x82 0x00 0x04 将组 0 通道上的直流增益设置为:0dB(默认值)。
0x04 0x04 将组 0 通道上的直流增益设置为:3.5dB。
2 组 1:通道 4-7 写入 0x82 0x00 0x04 将组 1 通道上的直流增益设置为:0dB(默认值)。
0x04 0x04 将组 1 通道上的直流增益设置为:3.5dB。

假设 0x18 和 0x19 分别是通道组 0 和 1 的 I2C/SMBus 地址,以下是表 3-5 中用于将直流增益广播为 3.5dB 的序列的 XML 批处理脚本:

<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">82 04</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">82 04</i2c_write>