ZHCUBH4A
October 2022 – November 2023
TRF0206-SP
1
TRF0206-SP 评估模块
商标
1
说明
1.1
特性
1.2
一般使用信息
2
EVM 概览
2.1
原理图
2.2
PCB 板层
2.3
TRF0206-SP EVM 物料清单
2.4
堆叠和材料
3
测试设置图
3.1
S 参数测试设置
3.2
噪声系数测试设置
3.3
双音 OIP3 测试设置
4
相关文档
5
修订历史记录
4
相关文档
请参阅如下相关文档:
德州仪器 (TI),
TRF0206-SP 单通道 10MHz 至 6.5GHz 3dB 带宽、ADC 驱动器放大器
数据表。