ZHCUBH4A October   2022  – November 2023 TRF0206-SP

 

  1.   1
  2.    TRF0206-SP 评估模块
  3.   商标
  4. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 一般使用信息
  5. 2EVM 概览
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 PCB 板层
    3. 2.3 TRF0206-SP EVM 物料清单
    4. 2.4 堆叠和材料
  6. 3测试设置图
    1. 3.1 S 参数测试设置
    2. 3.2 噪声系数测试设置
    3. 3.3 双音 OIP3 测试设置
  7. 4相关文档
  8. 5修订历史记录

说明

TRF0206-SP 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF0206-SP 器件。TRF0206-SP 是一款采用 6.00mm × 6.10mm2 12 引脚 LCC-FC 封装的单端输入转差分输出耐辐射射频放大器。该器件用于在不使用无源平衡-非平衡变压器的情况下驱动高速差分输入 ADC。

电路板专门针对 50Ω 单端输入匹配进行设置。该放大器具有低输出阻抗。电路板的输入和输出端具有交流耦合电容器。此 EVM 可随时连接到 +3.3V 电源、信号源和测试仪表进行测量。