ZHCUBH1 November 2023 LM74930-Q1
LM74930-Q1 评估模块 (LM74930Q1EVM) 可帮助设计人员评估具有电源路径开/关控制以及过流、短路和过压保护功能的 LM74930-Q1 理想二极管控制器的运行情况和性能。LM74930-Q1 具有 4V 至 65V 的宽输入电源电压,可保护和控制 12V 和 24V 汽车类电池供电的 ECU。LM74930-Q1 可驱动采用共源极拓扑连接的背对背外部 N 沟道 MOSFET,以实现浪涌抑制功能。在电源路径中使用了第一个 MOSFET 的情况下,该器件允许在发生过流和浪涌/过压事件时使用 HGATE 控制将负载断开(开/关控制)。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 可驱动第二个 MOSFET 来代替肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持功能。