ZHCUBH0
October 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
TMAG3001 EVM 元件
2.2
SCB LED
3
软件
3.1
快速启动设置
3.2
EVM 操作
3.2.1
设置
3.2.1.1
驱动程序安装
3.2.1.2
固件
3.2.1.2.1
更新 SCB 上的固件
3.2.1.3
GUI 设置和使用
3.2.1.3.1
初始设置
3.2.1.3.2
GUI 操作
3.2.2
旋推演示
3.2.3
CRC 计算器
3.2.4
直接 EVM 串行通信
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
相关文档
3.2.1.2.1
更新 SCB 上的固件
请按如下步骤安装固件。
将 SCB 上的 MCU 配置为器件固件更新 (DFU) 模式。在 SCB 通电的情况下,可通过以下任一方法手动进入 DFU 模式:
通过软件:
在 SCB 的 USB 串行 (COM) 端口上发送命令“bsl”。
通过硬件(移除 EVM):
使用镊子(或导线)短接标记为
DFU
(请参阅
图 4-4
)的两个测试点,同时按下 RESET 按钮。如果正确操作,SCB 上的 LED D1 会熄灭,而 LED D5(电源 LED)保持亮起。如果 LED D1 仍点亮,则 GUI 固件仍为运行状态,器件未进入 DFU 模式。
图 3-4
用于手动进入 DFU 模式的测试点
MCU 进入 DFU 模式后,现在可以通过 USB 上传固件。
按照以下说明下载引导加载程序 (BSL) 脚本程序工具和批处理文件:
从 EVM 页面下载固件包和 BSL 脚本程序工具,或使用链接:
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/TMAG3001EVM-BSL
。
将固件文件夹解压缩并运行 .bat 文件。
刷写固件后从 PC 上拔下 USB 电缆,然后将电缆插回,复位 SCB。