ZHCUBH0 October 2023
表 5-1 提供了 TMAG3001 EVM 的器件清单。
名称 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB | 1 | 印刷电路板 | SENS120 | 任一 | ||
C1_A1、C1_A2 | 2 | 1uF | 电容,陶瓷,1μF,25V,+/-10%,X5R,0402 | 0402 | GRM155R61E105KA12D | MuRata |
C2_A1、C2_A2 | 2 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-20%,X7R,0402 | 0402 | GRM155R71H104ME14D | MuRata |
FID1、FID2、FID3 | 3 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
J1_A1、J1_A2 | 2 | 连接器接头 R/A 12 位置 2MM | HDR12 | NRPN062PARN-RC | Sullins Connector Solutions | |
J2_A1、J2_A2 | 2 | 接头,2.54mm,3x2,金,SMT | 接头,2.54mm,3x2,SMT | 61000621121 | Wurth Elektronik | |
J3_A1、J3_A2、J4_A1、J4_A2 | 4 | 接头,2.54mm,4x1,金,TH | 接头,2.54mm,4x1,TH | PBC04SAAN | Sullins Connector Solutions | |
R1_A1、R1_A2 | 2 | 0 | 电阻,0,5%,0.05W,0201 | 0201 | CRCW02010000Z0ED | Vishay-Dale |
R2_A1、R2_A2、R3_A1、R3_A2、R4_A1、R4_A2 | 6 | 4.7k | 电阻,4.7k,5%,0.05W,0201 | 0201 | RC0201JR-7D4K7L | Yageo America |
SH-J1、SH-J2 | 2 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 顶部闭合 100mil 分流器 | SPC02SYAN | Sullins Connector Solutions |
TP_A1、TP_A2 | 2 | 测试点,紧凑,红色,TH | 红色紧凑型测试点 | 5005 | Keystone Electronics | |
U1_A1 | 1 | 具有 I2C 接口的 3 轴线性霍尔效应传感器 | DSBGA6 | TMAG3001A1 | 德州仪器 (TI) | |
U1_A2 | 1 | 具有 I2C 接口的 3 轴线性霍尔效应传感器 | DSBGA6 | TMAG3001A2 | 德州仪器 (TI) |