ZHCUBG3
October 2023
DS320PR410
1
摘要
商标
1
访问方法
1.1
通过 SMBus 对寄存器进行编程
1.2
通过外部 EEPROM 进行器件配置
2
寄存器映射
2.1
共享寄存器
2.2
通道寄存器
3
均衡控制设置
4
CTLE 指数和平坦增益选择矩阵
5
编程示例
6
参考资料
7
修订历史记录
2
寄存器映射
DS320PR410 具有 2 类寄存器:
共享寄存器
– 这种寄存器可随时访问,用于器件级配置、状态回读、控制或读回器件 ID 信息。
通道寄存器
– 这种寄存器用于控制和配置每个单独通道的特定功能。所有通道都具有相同的寄存器集,并且可以相互独立配置,也可以通过对组 0(通道 0-3)的广播写入配置为组。