ZHCUBG3 October 2023 DS320PR410
均衡设置 | 典型 EQ 增强 (dB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQ 指数 | SMBus/I2C 模式 | @ 8GHz | @ 16 GHz | |||
EQ 控制寄存器 Eq_stage1_3:0 | EQ 控制寄存器 Eq_stage2_2:0 | EQ 增益/平坦增益控制寄存器 Eq_profile_3:0 | EQ 控制寄存器 Eq_stage1_bypass | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 相关值,请参阅 DS320PR410 数据表 | 相关值,请参阅 DS320PR410 数据表 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
默认值 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
9 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
10 | 5 | 1 | 7 | 0 | ||
11 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||
12 | 8 | 1 | 7 | 0 | ||
13 | 10 | 1 | 7 | 0 | ||
14 | 10 | 2 | 15 | 0 | ||
15 | 11 | 3 | 15 | 0 | ||
16 | 12 | 4 | 15 | 0 | ||
17 | 13 | 5 | 15 | 0 | ||
18 | 14 | 6 | 15 | 0 | ||
19 | 15 | 7 | 15 | 0 |