本节介绍 UCC21551-Q1 EVM 的默认 EVM 配置和建议的测试设置。
设备
建议使用以下设备来测试 EVM:
- 一台可提供 5V/0.5A 的直流电源,例如:Keysight E3634A。
- 一台可提供 24V/0.5A 的直流电源,例如:Keysight E3634A。
- 一台任意函数发生器,双通道,例如:Tektronix AFG3102A。
- 一台示波器,至少 3 个通道,带宽至少 200MHz,例如 Tektronix MDO3054 或 TDS3054C。
- 三个无源示波器探头,带宽至少为 200MHz。例如,带有接地弹簧的 TPP1000 探头。
- 4 根 BNC 转 Grabber 电缆,用于输入和电源连接。
- 香蕉插头连接器。
设备配置
- 直流电源设置
- 函数发生器设置
- 功能:Pulse
- CH1:高电平:5V,低电平:0V
- CH2:高电平:5V,低电平:0V
- 示波器设置
- CH1-CH3:
- 直流耦合
- 可用的最高带宽设置
- 端接 1M 或自动
- 探头刻度:10X 或自动
设备设置
- 跳线连接
- J7:将 XEN 并联至 VCC
- J20:将 ON 并联至 EN
- J5:将 DT 并联至 GND
- SDT_DT1:所有开关均位于最左侧位置
- 示波器连接
- CH1:VGA 至 VSSA
- CH2:VGB 至 VSSB
- CH3:VDDB 至 VSSB
- 函数发生器
- CH1:INB 至 GND
- CH2:INA 至 GND
- 电源
如果测试带有 FET 的 EVM,则插入 Q1 和 Q2 或 XM3 连接器。如果测试不带 FET 的 EVM,则需要用一个香蕉插头连接器来连接 SW 和 DC-。有关默认测试连接的图示,请参阅图 4-1。