ZHCUBD1 September 2023
UCC21551CQEVM-079 是包含多个测试点和跳线的两铜层 PCB,用于全面评估 UCC21551 栅极驱动器的功能。该 EVM 具有 PWM 输入控制、板载可调电源、分立式 FET 插座、用于低侧保护的外部有源钳位、自举高侧电源、负栅极电压功能、可配置死区时间开关、EN/DIS 跳线以及用于 Wolfspeed XM3 SiC 半桥电源模块的插座。经过优化的布局可最大限度地减小每个通道的栅极环路面积,旁路电容器的放置可实现干净清晰的信号读取和最小的噪声干扰。