ZHCUBD0A June 2023 – November 2023 TPS22999
表 7-1 列出了 TPS22999EVM BOM。
位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCB |
1 |
印刷电路板 |
PSIL249 |
不限 |
||
C2 |
1 |
1µF |
1µF ±10% 25V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608) |
0603 |
GRM188R61E105KAADD |
村田 (MuRata) |
C3 |
1 |
100nF |
0.1µF ±10% 25 V 陶瓷电容器 X8R 0603(公制 1608) |
0603 |
C1608X8R1E104K080AA |
TDK Corporation |
C5 |
1 |
0.1uF |
电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0603 |
0603 |
C0603C104J3RACTU |
Kemet(基美) |
H1、H2、H3、H4 |
4 |
Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 |
透明 Bumpon |
SJ-5303 (CLEAR) |
3M |
|
J1、J2 |
2 |
标准香蕉插孔,绝缘,10A,红色 |
571-0500 |
571-0500 |
DEM Manufacturing |
|
J3、J4 |
2 |
标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色 |
571-0100 |
571-0100 |
DEM Manufacturing |
|
JP1、JP2 |
2 |
接头,100mil,3x1,金,TH |
3x1 接头 |
TSW-103-07-G-S |
Samtec(申泰) |
|
R1 |
1 |
100k |
100kΩ ±1% 0.25W,1/4W 片式电阻器 1206(公制 3216),高电压厚膜 |
1206 |
RCV1206100KFKEA |
Vishay |
SH-J1、SH-J2 |
2 |
1x2 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
顶部闭合 100mil 分流器 |
SPC02SYAN |
Sullins Connector Solutions |
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5 |
5 |
测试点,多用途,黑色,TH |
黑色多用途测试点 |
5011 |
Keystone |
|
TP6、TP8、TP9、TP11 |
4 |
测试点,多用途,红色,TH |
红色多用途测试点 |
5010 |
Keystone |
|
TP12、TP13、TP14 |
3 |
测试点,多用途,白色,TH |
白色通用测试点 |
5012 |
Keystone Electronics |
|
U1 |
1 |
具有稳压浪涌电流的 5V、1.5A、10mΩ 导通电阻负载开关,DSBGA8 |
DSBGA8 |
TPS22999YCHR |
德州仪器 (TI) |