ZHCUBD0A June 2023 – November 2023 TPS22999
表 1-1 列出了 TPS22999 负载开关性能规格的简短描述。有关负载开关性能、应用手册和器件数据表的更多详细信息,请参阅 www.ti.com/loadswitch。
EVM | 器件 | 上升时间典型值 (μs) | VBIAS (V) | VIN (V) | 使能 (ON 引脚) | 电源正常(PG 引脚) | 快速输出放电(典型值) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIL249 | TPS22999 | 固定 | 2.3V 至 5.5V | 0.1V 至 Vbias – 1V | 高电平有效 | 低电平有效 | 5.3Ω |