ZHCUBC3A
December 2019 – September 2023
1
2
商标
1
简介
1.1
准备工作
2
EVM 设置
2.1
输入/输出连接器和跳线说明
2.1.1
J1 – VIN
2.1.2
J2 – VIN
2.1.3
J3 – EN
2.1.4
J4 – VOUT
2.1.5
J5 – PG
2.1.6
J6 – VOUT
2.1.7
J7 – BIAS
2.1.8
J8 – GND
2.1.9
J9 – GND
2.1.10
J10 -- GND
2.1.11
J11
2.1.12
J12
2.1.13
TP1 – VIN
2.1.14
TP2 – VEN
2.1.15
TP3 – PG
2.1.16
TP4 – VOUT
2.1.17
TP5 – VBIAS
2.1.18
TP6 – GND
2.1.19
TP7 – GND
2.1.20
TP8 – GND
2.1.21
TP9 – GND
2.2
焊接指南
2.3
设备连接
3
运行
4
PCB 布局
5
原理图
6
物料清单
7
修订历史记录
2.3
设备连接
连接设备时请按以下步骤操作:
将输入和偏置电源设置为 6.5V(最大值),然后关闭电源。
将输入电源的正电压引线连接至 EVM J1 或 J2 连接器处的 VIN。
将输入电源的接地引线连接至 EVM J8 连接器处的 GND。
在 OUT 和 GND 之间连接 0A 至 3A 的负载。使用的连接器取决于所需的输出电流。
通过使 J3 悬空来禁用输出。