ZHCUBC3A December 2019 – September 2023
德州仪器 (TI) TPS7A53EVM-031 EVM 可帮助设计工程师评估 TPS7A5301RPS 或 TPS7A5301BRPS 器件用于可能的电路应用时的运行状况和性能。该特定的 EVM 配置包含单个适用于雷达应用的低噪声、高 PSRR 线性稳压器。该稳压器能够以超低 VIN 至 VOUT 压降电压向负载提供高达 4A 的电流。为了确保稳定性,请为 TPS7A53EVM-031 使用 47μF(或更大)的输出电容器。