ZHCUBB8A September   2023  – December 2023 ULC1001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 引言
  6. 硬件概览
  7. 包装清单
  8. 使用入门
  9. LED 状态指示器
  10. 原理图
  11. 布局
  12. 尺寸
  13. 10修订历史记录

包装清单

摄像头模块包含三个电路板。从前到后,这些电路板依次是摄像头模块、驱动器板和用于传递各种信号的连接器板。该器件的背面有两个端口:一个是用于摄像头的 Micro-USB,另一个是用于将电源和内部集成电路 (I2C) 通信传递到驱动器板的 USB-C。可以选择将 Micro-USB 连接到 Windows 10 PC。ULC-HPB-DEMO 可在本机 Windows 相机应用上运行,无需下载和安装其他软件。USB-C 需要连接到开关箱

GUID-20230728-SS0I-JDBN-QKXJ-NR4SLPSRJSWZ-low.png图 4-1 摄像头模块

开关箱控制摄像头模块中的超声波镜头清洗。桶形插孔插入随附的开关适配器。USB-C 输出端插入摄像头模块。

警告: GUID-7CDBB8AD-0357-43FF-82A1-14CF96AE0E4B-low.gif 所有高电压都包含在摄像头模块中。
GUID-20230728-SS0I-Q24X-5JRL-KB9J43GT5NFB-low.png图 4-2 开关箱

其他硬件包括:

  1. 开关电源,36W 电源适配器接受 110-240VAC 50/60Hz
  2. USB-C 电缆 - 连接摄像头模块开关箱
  3. 用于电源的桶形插孔适配器
  4. USB-A 转 Micro USB-B 电缆
  5. 空喷瓶
GUID-20230823-SS0I-W6VF-NND3-V11JNLRCNF6N-low.png图 4-3 其他硬件