ZHCUBB8A September   2023  – December 2023 ULC1001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 引言
  6. 硬件概览
  7. 包装清单
  8. 使用入门
  9. LED 状态指示器
  10. 原理图
  11. 布局
  12. 尺寸
  13. 10修订历史记录

使用入门

请按照以下顺序连接和设置 ULC-HPB-DEMO。要在不查看摄像头的情况下进行操作,请跳过步骤 2 和 3:

  1. 向喷瓶中注水。
  2. 用 Micro-USB 电缆将计算机连接到摄像头模块
  3. 单击“搜索”并键入“相机”,在计算机上打开本机 Windows 相机应用。
  4. 用 USB-C 电缆将摄像头模块连接到开关箱
  5. 将 1.5 英寸电源适配器连接到电源电缆。
  6. 将电源插入 110-240VAC 墙壁插座。
  7. 将适配器连接到开关箱中。系统上电、校准和初始化摄像头盒。
  8. 完成后,LED 指示灯呈蓝色常亮,表明器件已准备好接收按钮命令。
  9. 有关清洗命令,请参阅按钮功能
警告: GUID-CD755C77-D6C5-46B7-AF8F-424E56A49448-low.gif 请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。

表 5-1 介绍了按钮命令。无论运行时处于何种模式,均可通过按下任意按钮停止该模式。

表 5-1 按钮功能
标签 按钮按下 说明
W 短路 运行一个水清洗序列。
A 短路 启用自动检测模式。首先完成一个新的校准序列。按下按钮后等待 6 秒钟,将水喷洒到镜头上。会一直运行,直到再次按下按钮。
C 短路 启用连续供水模式。会一直运行,直到再次按下按钮。
I 短路 运行除冰序列(加热和排出 40 秒)。
长(3 秒) 运行除雾序列(加热 20 秒)。
A+W 长(3 秒) 运行校准序列。可在系统清洗效果不佳时运行。