ZHCUB94A june   2023  – july 2023

 

  1.   1
  2.   C2000 F280015x 系列 LaunchPad 开发套件
  3.   商标
  4. 1电路板概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 使用 F280015x LaunchPad
    5. 1.5 BoosterPack
    6. 1.6 硬件版本
      1. 1.6.1 修订版 A
  5. 2软件开发
    1. 2.1 软件工具和软件包
    2. 2.2 F280015x LaunchPad 演示程序
    3. 2.3 在 F280015x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  6. 3硬件说明
    1. 3.1 功能描述和连接
      1. 3.1.1 微控制器
      2. 3.1.2 电源域
      3. 3.1.3 LED
      4. 3.1.4 编码器连接器
      5. 3.1.5 控制器局域网 (CAN)
      6. 3.1.6 引导模式
      7. 3.1.7 BoosterPack 站点
      8. 3.1.8 模拟电压基准接头
      9. 3.1.9 其他接头和跳线
        1. 3.1.9.1 USB 隔离模块
        2. 3.1.9.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
        3. 3.1.9.3 备用电源
    2. 3.2 调试接口
      1. 3.2.1 XDS110 调试探针
      2. 3.2.2 XDS110 输出
      3. 3.2.3 虚拟 COM 端口
    3. 3.3 备选布线
      1. 3.3.1 概述
      2. 3.3.2 UART 布线
      3. 3.3.3 EQEP 布线
      4. 3.3.4 CAN 布线
      5. 3.3.5 X1/X2 布线
      6. 3.3.6 PWM DAC
  7. 4电路板设计
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
    4. 4.4 LAUNCHXL-F2800157 电路板尺寸
  8. 5常见问题解答
  9. 6参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  10. 7修订历史记录

USB 隔离模块

JP1 用于在高压应用中实现该器件和所连 USB 之间的隔离。隔离区域由 LaunchPad 左上角的白色轮廓处定义。JP1 有两个可拆卸分流器,用于将 USB 区域的 GND 和 5V 电源以及 LaunchPad 的 XDS110 和 F280015x MCU 区域分开。默认情况下,两个分流器均已填充,并且由连接的 USB 供电,这意味着 USB 未与 XDS110 和 F280015x MCU 区域隔离。如果需要电源隔离,请将 JP1 上的分流器拆下。在此配置中,需要以下两个外部电源选项之一:

  • 一个外部 5V 电源为 3.3V LDO (TPS7A3701) 供电,该电源为电路板的 XDS110 和 F280015x MCU 区域提供 3.3V。
  • 为电路板的 XDS110 和 F280015x MCU 区域供电的外部 3.3V 电源。

一些应用不需要向 MCU 区域提供 5V 电源。在移除 JP1 分流器的隔离式电源应用中,为 XDS110 和 F280015x MCU 区域提供 5V 电压是可选的。