ZHCUB94A
june 2023 – july 2023
1
C2000 F280015x 系列 LaunchPad 开发套件
商标
1
电路板概述
1.1
套件内容
1.2
特性
1.3
规格
1.3.1
外部电源或配件要求
1.4
使用 F280015x LaunchPad
1.5
BoosterPack
1.6
硬件版本
1.6.1
修订版 A
2
软件开发
2.1
软件工具和软件包
2.2
F280015x LaunchPad 演示程序
2.3
在 F280015x LaunchPad 上编写和运行其他软件
3
硬件说明
3.1
功能描述和连接
3.1.1
微控制器
3.1.2
电源域
3.1.3
LED
3.1.4
编码器连接器
3.1.5
控制器局域网 (CAN)
3.1.6
引导模式
3.1.7
BoosterPack 站点
3.1.8
模拟电压基准接头
3.1.9
其他接头和跳线
3.1.9.1
USB 隔离模块
3.1.9.2
BoosterPack 站点 2 电源隔离
3.1.9.3
备用电源
3.2
调试接口
3.2.1
XDS110 调试探针
3.2.2
XDS110 输出
3.2.3
虚拟 COM 端口
3.3
备选布线
3.3.1
概述
3.3.2
UART 布线
3.3.3
EQEP 布线
3.3.4
CAN 布线
3.3.5
X1/X2 布线
3.3.6
PWM DAC
4
电路板设计
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
4.4
LAUNCHXL-F2800157 电路板尺寸
5
常见问题解答
6
参考文献
6.1
参考文档
6.2
此设计中使用的其他 TI 组件
7
修订历史记录
1.3
规格
表 1-1
总结了 F280015x LaunchPad 规格。
表 1-1 LAUNCHXL-F2800157 规格
参数
值
电路板电源电压
以下其中一种来源的 5 V
DC
:
USB 连接器 (USB101) - 连接到 PC 或其他兼容电源的 USB Type-C™ 电缆。
BoosterPack 1
BoosterPack 2
辅助电源连接器
尺寸
5.5 x 2.3 x 0.425 英寸 (13.97cm x 5.84cm x 10.8mm)(长 x 宽 x 高)
分接功率输出
连接到 BoosterPack 的 3.3V
DC
,受 TPS7A3701 LDO 的输出限制。此 3.3V 层由多个板载组件共享。TPS7A3701 的总输出功率限制为 1A。
假定的运行条件
此套件假定在标准室内条件下运行。EVM 可以运行在湿度为适度至低的接近标准环境温度和压力 (SATP) 下。